PTC温限传感器(传感器)
B59100C0080A070
|
|
尺寸
详细信息 |
电气特性
最大工作电压 |
|
额定电阻 |
|
感应温度 |
|
其他详细信息 |
其他
UL证书 (UL1434) |
|
VDE证书 |
|
IEC证书 (IEC60738-1) |
|
CSA证书 |
|
AEC-Q200 |
|
使用温度范围 | |
包装形式 | |
其他详细信息 |
产品信息
文件
技术支援工具
查看过此产品的人也查看过以下产品

浪涌放电管
B88069X5080S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 470V

浪涌电流限制器NTC
B57211P0250M301
Resistance (at 25℃)=25Ω
Maximum Current=2.5A

浪涌电流限制器NTC
B57211P0330M351
Resistance (at 25℃)=33Ω
Maximum Current=2.5A

浪涌电流限制器NTC
B57211P0509M341
Resistance (at 25℃)=5Ω
Maximum Current=5A

浪涌电流限制器NTC
B57238S0150M054
Resistance (at 25℃)=15Ω
Maximum Current=4.4A

浪涌电流限制器NTC
B57364S0259M051
Resistance (at 25℃)=2.5Ω
Maximum Current=11A

浪涌电流限制器NTC
B57364S0509M051
Resistance (at 25℃)=5Ω
Maximum Current=8.5A

过电流保护PTC
B59201P1080A062
Max. operating voltage=30V
Rated resistance=4.6Ω

过电流保护PTC
B59315P1120A062
Max. operating voltage=80V
Rated resistance=16Ω

过电流保护PTC
B59404B0060A040
Max. operating voltage=550V
Rated resistance=3500Ω