不合适的ESD(静电放电)保护元件将降低模式转换特性和EMI特性

本文介绍了不合适的防静电元件会降低EMC性能的实际案例以及TDK的解决方案。
目录
- 引言 - ESD预防措施以及对EMC性能的影响
- 实际案例
- 对模式转换特性 (Ssd12) 的影响验证
- 基于传导EMI试验的验证 - 结论 - 选择合适的ESD保护元件(贴片压敏电阻)具有重要意义
- 联系我们
引言 - ESD预防措施以及对EMC性能的影响
ESD(静电放电)会导致电子设备失灵或故障,因此需要采取合适的防静电措施。通常使用压敏电阻等防静电元件来预防静电,且将元件安装在被保护的目标线路,比如集成电路(IC)和地线 (GND) 之间,如图1所示。ESD保护元件旨在当施加ESD等高电压时将其转换为低电阻形式并有效地将ESD引向GND,从而保护保护 IC 或类似线路。鉴于线路上通常直接贴装元件,若ESD保护元件选择不当,即使正常运行期间的线路信号也会受到影响,其中包括各种具有高速和差分信号的通信线路,比如车载通信CAN(控制器局域网)、车载以太网等。静电放电通常会对上述线路造成巨大影响,不仅可能导致通信质量变差,严重时还会影响EMC性能。
实际案例
如前文所述,使用不合适的ESD保护元件会降低信号质量和EMC性能。尤其是在如图2所示的差分信号线路中,高电平和低电平侧都使用了ESD 保护元件。此时,各自线路中使用的ESD 保护元件的静电容量差会降低每条线路间的阻抗对称性,并降低模式转换特性。此外,模式转换特性变差又可能降低EMC性能。
下文基于实际评估数据,介绍了ESD 保护元件对混合模式 S 参数与CAN通信传导EMI试验(150Ω方法)的影响。
(C1:+侧ESD保护元件的静电容量、C2:-侧ESD保护元件的静电容量)
• 模式转换特性 (Ssd12)
图3为实际测量模式转换特性 (Ssd12) 后的评估结果。这里的模式转换特性并非通常情况下的4端口测量系统,而是如图4所示的3端口模式转换特性评估系统。与4端口相同,3端口也能用来评估模式转换特性。其中纵轴表示模式转换特性 (Ssd12),横轴表示频率。图中数据是ESD 保护元件线路之间的静电容量差。Ssd12的数值越大,特性越差;即数值越大,就有越多的噪声(共模)转换为通信信号成分(差模),反之亦然。(详见附录)
由图可知,ESD 保护元件线路间的静电容量 (ΔC) 越大,Ssd12就越差。
作为参考,图中还标出了CAN的共模扼流线圈(CMC)标准IEC62228-3中的Ssd12限制线。当ΔC≥2.7pF时,将无法满足Class Ⅰ标准线的要求。
由此可知,ΔC越大,实际的模式转换特性越差。
• 传导EMI试验(150Ω方法)
接下来我们将介绍传导EMI试验(150Ω方法)的结果。在该示例试验中,ESD 保护元件影响模式转换特性后,EMC的实际性能也降低了。
传导EMI试验是一种通过EMI测试接收器直接测量信号线上传导噪声的试验。在本测试中,评估板使用CAN,评估线路如图5(传导EMI试验的评估线路图)。
评估ESD 保护元件时,需要使用通用CAN压敏电阻和TDK的CAN二合一的阵列压敏电阻(AVRH16A2C270KT200NA8)。该AVRH16A2C270KT200NA8采用两个单线压敏电阻合二为一的封装形式,仅单个贴片压敏电阻就能保护一对差分信号线。二合一形式具有能控制线路间容量差等优点,就结果来看,比单线用压敏电阻具有更好的模式转换特性。
实际评估结果如图6所示。
纵轴表示噪音程度,横轴表示频率。橙色数据表示线路间的静电容量差为13pF(ΔC=13pF),此时单个压敏电阻中的目录规格值最差;蓝色数据表示,AVRH16A2C270KT200NA8即使在最大容差情况下,线路间的容差值为1pF(ΔC=1pF)作为参考,图中还标出了IEC61967-4中Class Ⅲ的标准线。
单个压敏电阻从低频越过标准线到达高频,而阵列型压敏电阻则保持在标准线以内。总体而言,阵列型变阻器的噪声被控制在较小水平。
因此,当压敏电阻不工作时,较差的模式转换特性可能会降低稳态条件下的EMC特性。
结论 - 选择合适的ESD保护元件(贴片压敏电阻)具有重要意义
本文介绍了不合适的ESD保护元件会影响模式转换特性,并且也通过EMC实验证实了这一现象。
试验发现,ESD保护元件能预防静电,但若选型不对,将对EMC性能造成不良影响。尤其是近年来,车载通信线路的模式转换特性备受重视,ESD保护元件也应具有良好的模式转换特性。
TDK车载通信压敏电阻在设计上不仅考虑了ESD特性,还考虑了模式转换特性。因此与一般的压敏电阻相比,使用过程中对EMC性能的降低作用也较小。
若对ESD保护元件若有任何疑问,欢迎随时咨询。
点击下表中的型号可查看产品详情。
型号 | 产品形状 | LxW尺寸 | 压敏电阻电压 1mA |
静电容量 1 kHz |
Ch1-Ch2 静电容量差 | ESD耐受能力 150pF, 330Ω 接触电阻 |
---|---|---|---|---|---|---|
AVRH16A2C270KT200NA8 | 2 in 1 array | 1.6mm × 0.8mm EIA0603 |
27 V | 20 pF typ. | 1 pF max. | 25 kV |
型号 | 产品形状 | LxW尺寸 | 压敏电阻电压 1mA |
静电容量 1 kHz |
静电容量公差 | ESD耐受能力 150pF, 330Ω 接触电阻 |
---|---|---|---|---|---|---|
AVRH10C101KT4R7YA8 | Single | 1.0mm x 0.5mm EIA0402 |
115 V | 4.7 pF typ. | ±0.57. | 25 kV |
AVRH10C101KT1R2YE8 | Single | 1.0mm x 0.5mm EIA0402 |
110 V | 1.23 pF typ. | ±0.13. | 8 kV |
AVRH10C221KT1R5YA8 | Single | 1.0mm x 0.5mm EIA0402 |
220 V | 1.5 pF typ. | ±0.13. | 25 kV |
什么是模式转换特性?
差分通信信号以被称为“差模”的传导模式流动,而噪音则以被称为“共模”的传导模式流动。但受差分通信线路中所用电子元件的影响,差模传导模式可能变为共模,而共模传导模式也可能变为差模。这一传导模式的变换被称为“模式转换”。传导模式的转换(模式转换)将使差分信号变为噪音,或使噪音变成差分信号,最终降低ECU本身的抗噪能力。随之引发ECU运行故障或ECU本身发出噪音等问题。电子元件之所以造成上述影响,通常是由差分信号线路的不对称性造成的。不对称性则指电感或静电容量差等特性。