产品概要HVC 4420F – 带扩展内存的完全集成嵌入式电机控制器,用于汽车应用
HVC 4420F是为了驱动小型有刷、步进或无刷电机的产品,它满足了现代汽车对智能执行器提供诊断功能的最新要求。本篇文章就TDK嵌入式控制器 HVC 4420F,针对能够对各位有帮助的信息进行简单易懂的说明。目录
产品说明
HVC 4220F是为了驱动小型有刷、步进或无刷电机而设计的。产品满足了现代汽车对智能执行器提供诊断功能的最新要求。
64 KB闪存和4 KB SRAM能满足OEM对功能性和诊断的新增需求。而目前OEM采取各自不同的思路和手段来实现诊断。这包括传感器数据融合策略,执行器状态和结果诊断。为确保要求的数据分析,必须实现能够激活底层硬件诊断功能的常规软件,并且要符合OEM的框架来达到合适的集成。因为配置了较大的内存和内嵌诊断组件,HVC 4420F提供了存储能力并能在智能执行器独特的环境中实现诊断功能。
HVC 4420F 是Micronas 高压控制器(HVC)系列中适用于智能执行器的产品。HVC产品把一个ARM®标准的微控制器核心和广泛的附加功能组合起来,以实现汽车及以上应用中特定的紧凑和节约成本的系统设计。以带有64 kB闪存的32位CPU(ARM® Cortex®-M3)驱动,HVC 4420F 包含了计时器/计数器,中断控制器,多频ADC,SPI和增强的PWM,带诊断功能,这对实现安全相关的应用很重要。一个高级的LIN UART ,LIN 2.x 收发器,稳压器都直接和板网连接,实现一体化。多个电源管理模式帮助降低电耗。产品集成了多种集成的数码和模拟电路元件,比如有虚拟起点参考的比较器,电流定标和嵌入式可编程增益放大器,使用于不再需要很多外部元件。
因其处理高电压,HVC 4420F支持复杂的电机控制算法,比如永磁同步电机空间矢量调制(SVM),传感器反馈或者无传感器控制的六步换相,以及多种步进器配置。
Motor currents driven by internal MOSFET bridge. For continuous motor currents up to 1000 mA.
For continuous motor currents up to 500 mA.
HVC 4420F 可选配生产就绪和高灵活性参数可调的固件,成熟的通信、监控和电源管理功能以及配置工具。基于该固件,客户可以快速有效地开发应用软件,优化电机和控制的结合,缩短产品面市时间。
主要应用
- 格栅门
- 智能阀和泵
- HVAC 阀片
主要的特性及优点
- 全集成
- 支持OEM 诊断
- 可重复使用性和灵活性
关键数据
型号 | HVC4420F |
---|---|
封装 | QFN40 |
温度范围 | 汽车 Grade-1 |
内核 | ARM® Cortex®-M3 |
驱动能力 | 特定峰值上达1 A |
诊断 | 集成,软硬件支持 |