产品照片 | 分类 | 说明 | 特性 | 系列、型 | 产品目录 | 规格 | 型号列表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 安规品 | 通过了各国的安全标准认证,而且还满足车载被动零件要求的AEC Q200规格。 | SL, B, Z5U /Eac : X1/440V , Y2/300V | CS | ![]() 270KB | ![]() 430KB | ![]() |
产品照片 | 分类 | 特性 | 尺寸代码 JIS[EIA] | 系列、型 | 产品目录 | 规格 | RoHS认证 | REACH认证 | 型号列表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 三端子贯通型 | Edc: 4 to 6.3V | 1005[0402 inch] 1608[0603 inch] 1608[0603 inch] | CKD710JB CKD610JB CKD61BJB | ![]() 296KB | ![]() 417KB | ![]() 63KB | ![]() 128KB ![]() | ![]() |
产品照片 | 分类 | 特性 | 系列、型 | 产品目录 | 型号列表 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 电力遮断器用 | Eac: 20kV Eac: 8kV Eac: 10kV | TSF H GA | ![]() 249KB | ![]() |
![]() | 配电线用 | Eac: 10 to 25kV Eac: 7.2kV | FD MD | ![]() 217KB | ![]() |
![]() | 高压电源、激光用 | Edc: 20 to 50kV | UHV | ![]() 219KB | ![]() |
![]() | 高压电源、激光用 | Edc: 15 to 50kV | FHV | ![]() 215KB | ![]() |