电容器 技术注释 产品首页 产品目录 技术注释 技术支援工具 常见问题 more 产品首页 产品目录 技术注释 技术支援工具 常见问题 产品首页 产品目录 技术注释 技术支援工具 常见问题 选型指南 电容器 积层贴片陶瓷片式电容器(车载用) 工业用铝电解电容器 汽车用铝电解电容器 圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器) 产品和技术 TDK针对高要求的汽车和工业应用推出可耐受1000 VDC高压的小型X1电容器 TDK推出体积减小20%、耐湿性更强的X2 EMI抑制电容器 TDK推出xEVCap----用于电动汽车牵引变流器的标准模块化直流支撑电容器 TDK推出适合800V总线电压应用的CeraLink片式电容器 TDK推出使用寿命更长和热点温度更高的全新氮气填充三相交流滤波电容器 TDK推出更紧凑的通用型焊片式电容器 TDK推出具有更高纹波电流能力的混合聚合物电容器 TDK 推出工作温度高达 105 °C 的直流支撑电容器 TDK推出超高电容密度的全新超紧凑型焊片式电容器 TDK推出超紧凑型焊片型铝电解电容,纹波电流能力提高了85% TDK推出S2安全等级的超紧凑型电机运行电容器 TDK针对逆变器的快速开关应用推出超低ESL的ModCap HF模块化高频直流支撑电容器 TDK推出自感低且设计灵活性高的坚固耐用型电容器 电力电容器在可再生能源领域的应用 TDK推出通过最高安全等级认证的坚固耐用型交流滤波电容器 TDK推出性能增强型PhaseCap Energy Plus PFC电容器 TDK推出适合高温应用的Y2薄膜电容器 TDK推出EIA 2220尺寸的紧凑型CeraLink®电容器 TDK推出纹波电流能力显著增强的混合聚合物电容器 TDK推出超紧凑型X2电容器 具备低电阻与轻薄特点的双电层电容器(EDLC/超级电容器) TDK推出PCB电路板安装的紧凑型圆柱形直流链路解决方案 TDK推出具有超低ESL值的直流链路电容器 TDK针对高温要求推出耐用型MKP X2电容器 TDK推出纹波电流能力强的新型焊片式铝电解电容器 TDK 推出面向直流链路应用的 ModCap 模块化电容器 TDK推出具有高CV值和大纹波电流能力的铝电解电容器 CeraCharge™ 可提供小型封装 TDK扩大轴向混合聚合物铝电解电容器产品范围 用于工业应用的大功率电容器(矩形设计) 高纹波电流能力的紧凑型电容器 Innovative power capacitor technologies for wide band-gap semiconductors 用于直流链路的耐用型电力电容器 适用于直流支撑的紧凑型电容器 采用混合聚合物技术的坚固耐用型贴片(SMD)电容器 坚固耐用型直流链路电容器 功率因数校正 (PFC) 电容器 通过UL 810结构认证的坚固耐用型交流滤波电容器 采用模块化柔性装配技术的CeraLink电容器 大电流能力的紧凑型单端引线式电容器系列 坚固耐用的交流滤波电容器系列再添新锐 额定电压更高的坚固耐用型Y2电容器 结构紧凑且过压保护功能可靠 坚固耐用的直流链路电容器系列的扩展型号 PQvar boosts energy efficiency and ensures load balancing 超紧凑型直流链路解决方案 车载等级/CGA系列 一般(Up to 50V) 在ADAS ECU 电源回路中的应用 Vol.1 车载等级/CGA系列 一般(Up to 50V) 在ADAS ECU 电源回路中的应用 Vol.2 车载等级/中耐压(100~630V) 支持xEV的高耐压化 车载等级/CGA系列 高耐压(1000V以上) 向xEV的非接触供电用共振回路的推广 车载等级/CGA系列 树脂电极品 在占用空间不变的前提下,防止产生裂纹 车载等级/CEU系列 安全设计品 即使万一产生裂纹也能防止发生短路的特殊结构 应用和实例 直流支撑铝电解电容器在车载充电器中的应用 采用混合聚合物铝电解电容器的高功率密度解决方案,适用于48V逆变器中的直流链路 TDK助力石化行业改善电能质量 用于自动泊车的超声波泊车传感器 电动机/变频器电路配置示例 助力工业4.0 驱动汽车创新 薄型EDLC 解决指南 高频噪声解决方案!进一步扩大汽车用3端子贯通滤波器“YFF系列”的产品阵容 应对高电压!适用于车载OBC高输出化和小型化的谐振电路用C0G特性电容器 如何使用"YFF 系列"3 端子贯通滤波器来抑制噪声并减少 MLCC 的数量 谐振电路MLCC解决方案Vol.1 TDK Meister零件选型工具概览和功能介绍 面向NFC电路的总体解决方案 解决指南:将电解电容器替换为MLCC的指南修订 飞跨电容器在光伏升压器中的应用 面向电源电路的MLCC解决方案(输出电容器的最佳构成验证) 用于汽车的高可靠性产品树脂电极型电容器、电感器以及片状磁珠 活用PI模拟的技术支持 Vol.3 在EV无线充电系统中的应用 Vol.2 在EV插电式充电系统中的应用 Vol.1 C0G特性及高耐压MLCC的特点与替换解决方案 积层带导线陶瓷电容器的各类解决方案指南 MLCC的弯曲裂纹对策 MLCC的焊锡裂纹对策 其他内容 EPCOS 出版物