产品阵容

TDK产品特性

电子设备会产生电磁干扰、从而影响电子设备和系统的正常运行。随着EMC(电磁兼容性)的安全保障需求日益增长、TDK集团研发了一系列旨在保护电气和电子设备免受EMI(电磁干扰)的产品。
具体产品系列包括从微型片式磁珠、3端滤波器(适用于移动设备)以及共模滤波器(适用于计算机网络和汽车总线系统)的电子元件、一直到EMI滤波器(适用于交流或直流电源线)、LCL滤波器和工业电子设备电抗器。例如、我们的共模滤波器能用于IT和通信设备的高速差分信号接口(如USB 3.0、DVI、HDMI和串行ATA)。汽车总线系统(如CAN,FlexRay和以太网)的共模滤波器专为全自动化制造工艺而设计。为满足高密度封装需求、我们采用先进的材料和多层电路板工艺技术、并通过持续不懈的努力、使每个产品变得更小更薄。应用于交流和直流电源线的EMI滤波器系列既包括占用空间较小的微型元件、也包括通流高达2500A的电子元件。

新闻

2021年1月15日
已公开摩托车E-Drive应用指南。
2020年12月15日
EMC对策产品: TDK推出用于车载PoC的噪音抑制滤波器
2020年12月4日
已公开应用注释"服务器的电源电路用产品和数据线用产品"。
2020年11月28日
电路模拟器用电子元件模型(S参数、等效电路模型、SPICE模型)已更新
2020年11月26日
已公开智能手表/活动追踪器应用指南。