Mehr anzeigen

Unsere Produkte entdecken

CarXield ‒ Automotive Filter
Ferritkerne zur EMV Unterdrückung
Tech Notes

Unsere Produkttechnologien im Detail

Products & Technologies
TDK bringt mit SurfIND SMD-Gleichtaktdrosseln mit Bemessungsströmen von bis zu 36 A auf den Markt
Die TDK Corporation bringt die EPCOS Serie SurfIND auf den Markt – stromkompensierte Doppel-Ringkern-Drosseln für hohe Ströme und Oberflächenmontage (Bestellcode: B82725S2*A/B). SurfIND bietet eine SMD-Lösung für Kunden, die Reflow-Löten bevorzugen (z. B. in Sandwich-Gehäusen von Telekommunikationsgeräten, Industrieantrieben usw.) und gleichzeitig Gleichtaktdrosseln für hohe Ströme benötigen, die oft groß und schwer sind. Diese Bauelemente filtern Gleichtaktstörungen bei Bemessungsströmen von 24 A bis 36 A und einer Temperatur von +70 °C. Mit zusätzlicher Kühlung lassen sich sogar höhere Ströme erreichen, da die Oberseite als Schnittstelle für einen Kühlkörper dienen kann.

Für Anwendungen mit einer Wechselspannung bis zu 250 V variiert die nominale Induktivität zwischen 120 µH und 820 µH über sieben Varianten. Dank einer Streuinduktivität von bis zu 1% der Nenninduktivität dämpfen diese Drosseln auch Gegentaktstörungen. Alle Bauelemente erfüllen die Normen IEC/EN 60938-2 und haben eine kompakte Grundfläche von 40 x 38 mm² (L x B) sowie eine Höhe von 20,7 mm (Typ A) bzw. 22,3 mm (Typ B). Die typischen Widerstände liegen zwischen 0,78 mΩ und 2,21 mΩ. Beim Bemessungsstrom mit Gleichstrom-Vormagnetisierung (DC-Bias) sinkt die Nenninduktivität bei +20 °C um weniger als 10%.

SurfIND Drosseln sind auf einer Kunststoffgrundplatte montiert, wobei ein Ferritkern mit Epoxidharz beschichtet ist, um ihn von den Wickeln zu isolieren; beide Materialien sind nach UL 94 V0 zugelassen. Dank der speziellen Konstruktion der Anschlüsse erübrigt sich der Einsatz von Klebstoffen. Zudem ermöglichen selbstführende SMD-Anschlüsse ein einfaches Reflow-Löten auf Leiterplatten.
Mehr erfahren
Applications & Cases
Application Note
Produkte für Server-Stromversorgungsschaltungen und Datenleitungsprodukte
Mit der Verbreitung von Cloud-Computing und Smartphones und der Einführung von 5G im Jahr 2020 nimmt die im Internet bewegt Datenmenge zu, da zu den vorhandenen Dokumenten, Bildern und Audiodaten weitere hochvolumige Video- und Spieldaten hinzukommen.
Darüber hinaus entwickeln sich Technologien weiter, wie das Beispiel der KI zeigt, und es findet eine digitale Transformation (DX) statt, die sich aus der Verwendung großer Datenmengen und dem Internet der Dinge (IoT) ergibt. Um diese Fortschritte zu ermöglichen, wird jedoch eine große Anzahl an Hochleistungsservern benötigt, die große Datenmengen verarbeiten können. In Verbindung mit der erhöhten Leistung von Prozessoren und verschiedenen Arten von ICs sind höhere Taktgeschwindigkeiten der Stromversorgungs-ICs auf Serverplatinen, hohe Stromeinsparung, Miniaturisierung, Maßnahmen gegen Rauschen in Datenleitungen und Maßnahmen gegen Überspannungen zu dringenden Themen geworden. Hier stellen wir TDK-Produkte vor, mit denen diese Probleme angegangen und gelöst werden können. Dazu gehören die Ferrit-Leistungsinduktoren der VLBU-Serie, die mit den hocheffizienten Anforderungen von VR13- und VR14-Anwendungen kompatibel sind, die DC/DC-Wandler der FS-Serie mit eingebettetem μPOL™, Lösungen, welche die ALT-Serie von Pulsübertragern oder die ALC-Serie von Gleichtaktfiltern und -drosseln sowie Chip-Varistoren und keramische Transienten-Überspannungsunterdrücker verwenden, die zum Überspannungsschutz eingesetzt werden.
Mehr erfahren

Zugang zu unseren technischen Ressourcen