EMC対策製品
テックノート
製品 & テクノロジー
アプリケーション & 使用例
ソリューションガイド
TDK製品の特徴
電子機器から放射される不要輻射が起こす電波障害。外部からの侵入電磁波によるイミュニティ問題。ますます重要性が高まっているEMC対策のため、チップビーズ、3端子フィルタ、コモンモードフィルタ、バリスタ、電源ライン用EMCフィルタなど、幅広い製品を提供しています。 コモンモードフィルタは、IEEE1394、USB2.0からDVI、HDMI、Serial-ATA、DisplayPort、USB3.0、CAN-BUSなどの高速差動信号に対応した多彩な製品ラインナップ。高密度実装ニーズにお応えするため、独自の積層プロセス技術、材料技術を駆使して、各製品の小型・薄型化を追求しています。
車載用途として独自端子構造を採用したCAN-BUS用コモンモードフィルタは多くの採用実績と高い信頼性を誇ります。また、電源ライン用EMCフィルタとして、小型オンボード形状から、大電流2,500Aまで対応可能な幅広いラインナップを取り揃えています。
ニュース