应答器线圈
产品首页
产品亮点
技术注释
其他内容
TDK产品特性
TDK集团提供各种具有极高敏感级别和卓越机械性能的转发机线圈,适用于防盗系统、无钥匙进入、被动进入/被动启动 (PEPS) 和胎压监控系统等汽车电子应用。这些转发机线圈的封装尺寸仅为3.2 mm x 2.5 mm,长度可达11 mm,涵盖所有通信方位(X、Y和Z)。因此,这些线圈还可用在工作于低频范围 (21.8 kHz至134.2 kHz) 的RFID设备和其他无线系统中,作用是发送和接收数据信号,还可唤醒与之相连的电路或该电路提供电源。

新闻