TDK bietet eine breite Palette von Transponderspulen mit hohen Empfindlichkeitswerten und einer herausragenden mechanischen Festigkeit an. Sie sind für Elektronik-Anwendungen in Kraftfahrzeugen, wie Wegfahrsperren, Keyless-Entry, PEPS (Passive Entry/Passive Start) und Reifendruck-Überwachungssystemen (TPMS) geeignet. Die Transponderspulen haben eine Grundfläche, die bis zu 3,2 mm x 2,5 mm klein sein kann, und Längen von bis zu 11 mm. Sie decken alle Kommunikationsrichtungen (X, Y und Z) ab. Daher sind die Spulen auch für RFID-Geräte und andere drahtlose Systeme, die im Niederfrequenzbereich von 21,8 kHz bis 134,2 kHz betrieben werden, zu empfehlen. Bei diesen Anwendungen werden sie genutzt, um Datensignale zu senden und zu empfangen sowie um den Schaltkreis, in den sie eingebunden sind, zu wecken oder mit Strom zu versorgen.