引线式盘压敏变阻器 产品首页 产品首页 型号搜索 特性值搜索 产品目录 技术注释 技术支援工具 more 产品首页 型号搜索 特性值搜索 产品目录 技术注释 技术支援工具 产品首页 型号搜索 特性值搜索 产品目录 技术注释 技术支援工具 型号搜索型号搜索 特性值搜索特性值搜索 产品目录产品目录 产品亮点 紧凑型高性能圆片压敏电阻 技术注释 选型指南 交流电源线过压保护 可通过电路类型查找合适的过压保护产品。 电压保护器件 制品表 除了最大浪涌电流、最大允许电路电压之外,还可以通过应用选择最适合的电压保护器件。 选型指南 产品和技术 TDK推出更紧凑的StandarD系列片状压敏电阻 TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)重磅推出尺寸更紧凑的爱普科斯 (EPCOS) B72307S0*(StandarD S07 紧凑系列)和B72310S0*(StandarD S10 紧凑系列)系列引线式片状压敏电阻。新的StandarD S07 紧凑系列和StandarD S10 紧凑系列元件的覆盖电压范围分别为115 VRMS至460 VRMS和130 VRMS至680 VRMS,单脉冲电流 (8/20 µs) 的最大冲击电流能力分别高达1200 A和2500 A,可耐受的多重冲击电流分别为500 A和1500 A,符合UL 1449第四版5型元件的认证要求。此外,压敏电阻能在高达105 °C的环境温度下无降额运行。 TDK推出坚固耐用且直径为14 mm的超紧凑型片状压敏电阻 TDK集团推出新的爱普科斯 (EPCOS) B72314S2*系列 (AdvanceD S14 Compact) 引线式片状压敏电阻。新系列元件覆盖的工作电压范围为175 VRMS至625 VRMS,单脉冲电流 (8/20 µs) 的最大冲击电流能力高达6000 A,并且在8/20 µs条件下可耐受高达3000 A的多重冲击电流,获得UL 1449第四版5型元件认证。 紧凑型高性能圆片压敏电阻 TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出爱普科斯(EPCOS)的紧凑型 S14 AdvanceD-MP系列紧凑型金属氧化物圆片压敏电阻。该产品尺寸小巧,并具有与同类S14 AdvanceD-MP型压敏电阻一样的卓越性能。其中新型B72214P2 *压敏电阻的圆盘尺寸范围为 13 mm至14 mm,比之前型号减小了约3 mm。 应用和实例 ESD/浪涌保护器件使用方法:各类盘型压敏电阻 压敏电阻可发挥抑制器作用,保护设备及电路免受来自ESD(静电放电)或雷击浪涌等瞬态异常电压的影响。引线式盘压敏变阻器或SMD盘压敏变阻器适合用于较大的浪涌电流(100A~25kA)保护中。而块型压敏电阻以及条型压敏电阻则适合用于更大的浪涌电流(约25kA以上)保护中。 其他内容 产品概要 应用注释 EPCOS出版物 技术支援工具 EPCOS设计工具 样品套装 相关信息 应用指南 环境认证/材料规格书 技术资料库 TDK产品特性 引线式压敏电阻是使用引线作为连接端子的压敏电阻元件,具备阻燃防护涂层。 新闻 2023年9月13日 已公开选型指南"交流电源线过压保护"。 2023年8月25日 已公开游戏/周边设备应用指南。 2023年8月10日 已更新基础设施电源应用指南。 2023年7月3日 2023年7月3日 关于提供远程EMC测试服务的通知 2023年4月3日 EMC测试服务: 修订了“电磁兼容检测”、“试验设备与试验内容”以及“收费表”的内容。 RSS All News