Bedrahtete Scheibenvaristoren Bedrahtete Varistoren sind mit Anschlussdrähten ausgeführt. Ihre Beschichtung besteht aus flammhemmendem Material. Mehr anzeigen Produktsuche Katalog Laden Sie Datenblätter herunter, um detaillierte Informationen wie Produktabmessungen, elektrische Eigenschaften und weitere Spezifikationen einzusehen. Suche über Parameter Suchen Sie nach Produkten, die Ihren gewünschten Spezifikationen entsprechen, indem Sie Parameter wie Abmessungen und elektrische Eigenschaften festlegen. Suche mit Bestellnummer Geben Sie eine Produktbestellnummer ein. Sie können auch nur einen Teil der Bestellnummer für die Suche verwenden. Product Spotlights Empfohlene Inhalte Kompaktere, leistungsstarke Scheibenvaristoren Nov. 14, 2019 Mehr erfahren Tech Notes Unsere Produkttechnologien im Detail Selection Guides Overvoltage Protection for AC Power Lines Find the appropriate overvoltage protection device by circuit type. Mehr erfahren Products & Technologies TDK stellt sehr kompakte Scheibenvaristoren der StandarD Serien vor Die TDK Corporation präsentiert mit den EPCOS Serien B72307S0* (StandarD S07 Compact Serie) und B72310S0* (StandarD S10 Compact Serie) noch kompaktere, bedrahtete Scheibenvaristoren. Die neuen Varistoren decken in der StandarD S07 Compact Serie ein breites Spannungsspektrum von 115 VRMS bis 460 VRMS, in der StandarD S10 Compact Serie von 130 VRMS bis 680 VRMS ab. Die maximale Beaufschlagung mit einem einmaligen Pulsstrom (8/20 µs) beträgt bei den StandarD S07 Compact Typen bis zu 1200 A, bei den StandarD S10 Compact Typen bis zu 2500 A. Bei Mehrfachbeaufschlagung liegt die Pulsstrombelastbarkeit nach UL 1449, 4th Edition, bei 500 A (StandarD S07 Compact) bzw. bei 1500 A (StandarD S10 Compact). Bis zu einer Umgebungstemperatur von 105 °C können die Varistoren ohne Derating betrieben werden. Mehr erfahren Products & Technologies TDK bietet äußerst kompakte und robuste Varistoren mit 14 mm Scheibendurchmesser Die TDK Corporation präsentiert mit der EPCOS Serie B72314S2* (AdvanceD S14) neue bedrahtete Scheiben-Varistoren. Die neuen Typen decken ein breites Spannungsspektrum von 175 VRMS bis 625 VRMS ab. Die maximale Beaufschlagung mit einem einmaligem Pulsstrom (8/20 µs) beträgt bis zu 6000 A. Darüber hinaus bieten sie eine bei Mehrfachbeaufschlagung eine Pulsstrombelastbarkeit von 3000 A nach UL 1449, 4th edition, type 5 listed. Mehr erfahren Selection Guides Voltage Protection Devices Product Map Find the optimal voltage protection devices based on maximum surge currents, maximum continuous voltages, and applications. Mehr erfahren Other Contents Produkt Übersicht Mehr erfahren Other Contents Application Notes Mehr erfahren Selection Guides Selection Guide Mehr erfahren Other Contents Publikationen Mehr erfahren Products & Technologies Produkt-Übersicht Kompaktere, leistungsstarke Scheibenvaristoren Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie Compact S14 AdvanceD-MP an EPCOS Metalloxid-Scheibenvaristoren, die sich durch ihre geringe Baugröße auszeichnet. Diese Varistoren bieten trotz kleinerer Abmessungen die gleichen hervorragenden Leistungsparameter wie die Typen der Serie S14 AdvanceD-MP. Die Scheibendurchmesser der neuen Varistoren B72214P2* reichen von 13 mm bis 14 mm, was einer Verkleinerung um etwa 3 mm entspricht. Mehr erfahren Applications & Cases Application Note How to Use ESD/surge Protection Devices : Disk Varistors Varistors can be used as suppressors to protect devices and circuits from transient abnormal voltages including an ESD (electrostatic discharge) and a lightning surge. For protection from a relatively large surge current (100A to 25kA), leaded disk varistors and SMD disk varistors are suitable. For protection from a larger surge current (approximately 25kA or more), block varistors, and strap varistors are suitable. Mehr erfahren Alles anzeigen Zugang zu unseren technischen Ressourcen Technical Support Tools NewsNeuigkeiten entdecken RSS Feed Technical Support April 1, 2026: Revision of "Cancellation Policy." Apr. 7, 2026 Technical Support March 1, 2026: Expansion of "VLAC Scope of Accreditation" effective March 1, 2026 (supporting latest IEC/EN 61000-4-2; FCC Part 15 Subpart B frequency range expanded to 18 GHz) Apr. 7, 2026 Press Release Überspannungsschutz: TDK vereint Varistor und Gasentladungsröhre zu einem Bauelement mit überlegener Performance Nov. 20, 2025 Produkt News Selection Guide "Overvoltage Protection for AC Power Lines" has been released. Sep. 13, 2023 Produkt News Anwendungsleitfaden für Spiele und Peripheriegeräte wurde aktualisiert. Aug. 25, 2023 Produkt News Anwendungsleitfaden für Stromversorgungen für Infrastrukturanwendungen wurde aktualisiert. Aug. 10, 2023 Alles anzeigen Verwandte Inhalte Anwendungsleitfäden Umweltschutz/Materialdatenblätter Tech Library