贴片天线

产品概要贴片天线 ANT系列

贴片天线 ANT系列TDK贴片天线 ANT系列通过采用低温共烧陶瓷(LTCC)的独特结构具备小型、高性能、支持多频带、无需在各个开发阶段修改基板等、适用自动贴装及回流焊的简洁产品设计等优异特点。

本篇文章就TDK贴片天线 ANT系列特点,针对能够对各位有帮助的信息进行简单易懂的说明。

产品特点 1 : 小型

天线尺寸

TDK贴片天线中几乎所有产品尺寸为1.6 x 0.8 x 0.4mm,以小型、低背为理念进行了设计。

天线区域尺寸

图1所示为某基板中3种天线的模拟结果。
TDK的贴片天线与基板图案天线、机械天线相比,在同等性能的同时,成功缩小了天线区域尺寸。

图1.天线区域尺寸
TDK 贴片天线 基板图案天线 机械天线
整个PCB视图 天线区域 天线区域 天线区域
详情 详情 详情 详情
天线特点比较 天线特点比较

产品特点 2 : 边角以外的位置也能实现高性能

TDK的贴片天线拥有适合基板中天线位置的各类产品线。
为此,基板图案天线在图2所示难以发挥性能的位置也能实现高性能。
在如下模拟中,即使将天线区域缩小至一半以下,其与基板图案天线相比也成功将天线效率改善了2dB以上。

图2:通过TDK贴片天线实现改善的示例 (将天线区域缩小至一半,且将特性改善2dB以上)
通过TDK贴片天线实现改善的示例
通过TDK贴片天线实现改善的示例
通过TDK贴片天线实现改善的示例
通过TDK贴片天线实现改善的示例
通过TDK贴片天线实现改善的示例

产品特点 3 : 多频带天线产品线丰富

TDK的贴片天线拥有多频带天线。
图3所示为使用TDK贴片天线将2.4GHz带的基板图案天线制作为2.4/5GHz双频带产品。
该示例中,2.4GHz带性能未发生劣化,并且缩小了天线区域,成功实现了双频带化。

图3:通过TDK贴片天线实现2.4/5GHz双频带化
通过TDK贴片天线实现2.4/5GHz双频带化
通过TDK贴片天线实现2.4/5GHz双频带化
通过TDK贴片天线实现2.4/5GHz双频带化
通过TDK贴片天线实现2.4/5GHz双频带化
通过TDK贴片天线实现2.4/5GHz双频带化

产品特点 4 : 各开发阶段无需修改基板

TDK贴片天线中带有天线调整元件,通过变更天线调整元件可灵活应对变更搭载位置的情况。
因此,无需在各个开发阶段修改基板。
同时还提供有变更天线搭载位置所引起的天线特性变化、推荐调整元件的模拟工具。

TDK 贴片天线 基板图案天线
因变更搭载位置及周围金属等导致成本增加 TDK贴片天线中带有天线调整元件。
在客户的每个开发阶段只需改变元件值即可,因此无需修改基板布局。
TDK 贴片天线
天线的谐振频率会受到周围金属的细微影响。
为此,基板图案天线需要根据客户的开发阶段改变布局。
基板图案天线

产品特点 5 : 适用自动贴装、回流焊的简洁产品设计

TDK贴片天线是适用于自动贴装于回流焊工艺的SMD产品,因此无需图4所示的成本。

图4:TDK贴片天线无需追加成本与工时
TDK贴片天线无需追加成本与工时
TDK贴片天线无需追加成本与工时
TDK贴片天线无需追加成本与工时
TDK贴片天线无需追加成本与工时