磁性碳粉浓度/余量传感器
技术注释

相关信息

TDK产品特性
碳粉浓度/余量传感器通过优化用于碳粉检测的差动变压器,检测碳粉浓度/余量细微的磁导率变化,实现打印机的高精度控制。 通过差动变压器内独特形状的铁氧体磁芯,可应对大范围的碳粉浓度/余量。 通过差动变压器可实现高灵敏度输出,对于各类碳粉特性,可大范围地调整偏置/灵敏度,同时,还配备有控制功能,即使在机器安装后,也可对传感器进行校准。 其被用于打印机2成分显影剂的浓度检测、磁性粉体的余量检测等用途。
新闻