サポート
お問い合わせ
故障等、製品本体及びTDK BBTアプリについてのお問い合わせ
婦人用電子体温計及びTDK BBTアプリについてのお問い合わせは
2027年9月末までこちらで実施しております。
よくある質問
機能・一般操作
取扱説明書
婦人用電子体温計(HT-301)の取扱説明書をPDFファイルでご覧いただけます。
仕様
機能/仕様
| 品名 | TDK婦人用電子体温計 |
|---|---|
| 形名 | HT-301 |
| 医療機器認証番号 | 301AGBZX00073000 |
| 一般的名称 | 電子体温計 |
| 医療機器分類 | 管理医療機器 |
| 電源電圧 | DC 3V(CR2032 電池×1個) |
| 電池寿命 | 約1年(室温23℃、1日1回/7分検温、1日1回データ転送を行った場合) |
| 体温表示 | 数字4桁+℃表示、0.01℃ごと |
| 測定精度 | ±0.05℃(35.00℃〜38.00℃) ±0.10℃(33.00℃〜34.99℃、38.01℃〜42.00℃) (標準室温23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合) |
| 測定方式 | 予測式(予測検温・実測検温兼用) |
| 測定範囲 | 33.00 〜 42.00 ºc |
| 使用環境温湿度 | 周囲温度:+10℃〜+40℃ 相対湿度:30%〜85%RH (結露のないこと) |
| 保管環境温湿度 | 周囲温度:-10℃〜+50℃ 相対湿度:30%〜90%RH (結露のないこと) |
| 本体質量 | 約20g(電池含む) |
| 外形寸法 | 約46(幅)×99.5(長さ)×11(厚さ)mm |
| 付属品 | お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個、体温計に装着済み)、収納ケース、取扱説明書(本書、保証書付き)、医療機器添付文書・EMC技術資料 |
※本サイト掲載の製品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。