应用指南汽车电子/安全ADAS/AD ECU PDF 从TDK集团的产品群中介绍汽车安全系统"ADAS/AD ECU"相关合适的产品。 电容器 MLCC CGA**X7 系列(~50V) 聚合物混合电容器 B40920,B40940 系列 电压保护器件 贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器 AVR 系列 B725 系列(CT 系列) EMC对策产品 共模扼流圈/滤波器 CAN/CAN FD ACT1210 型 Ethernet(100Base-T) ACT1210L-201 Ethernet(1000Base-T) ACT1210G-800 片式磁珠 MPZ 系列 3端子滤波器 YFF 系列 温度传感器 贴片NTC热敏电阻 NTCG 系列 Common use for EMC 片式磁珠 MMZ 系列 KMZ 系列 电源线用 MPZ 系列 KPZ 系列 SMD/SMT 电感器(线圈) 电源电路用 绕线/铁氧体 CLF 系列 HPL 系列 绕线/金属 SPM 系列 BCL 系列 薄膜/金属 TFM-ALMA 型 TFM-ALVA 型 积层/铁氧体 MLD 系列 去耦电路用 ADL 系列