自動車/セーフティADAS/AD ECU 自動車のセーフティ機構から「ADAS/AD ECU」に関連する最適な製品をTDKグループの製品群からご紹介致します。 コンデンサ(キャパシタ) MLCC CGA**X7 シリーズ(~50V) ESD/サージ保護デバイス チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ AVR シリーズ B725 シリーズ(CT シリーズ) EMC対策製品 コモンモードフィルタ/チョーク CAN/CAN FD ACT1210 タイプ Ethernet(100Base-T) ACT1210L-201 Ethernet(1000Base-T) ACT1210G-800 チップビーズ MPZ シリーズ 3端子フィルタ YFF シリーズ 温度センサ チップNTCサーミスタ NTCG シリーズ Common use for EMC チップビーズ MMZ シリーズ KMZ シリーズ 電源ライン用 MPZ シリーズ KPZ シリーズ インダクタ(コイル) 電源回路用 巻線/フェライト CLF シリーズ HPL シリーズ 巻線/金属 SPM シリーズ BCL シリーズ 薄膜/金属 TFM-ALMA タイプ TFM-ALVA タイプ 積層/フェライト MLD シリーズ デカップ回路用 ADL シリーズ