应用指南汽车电子/安全抬头显示器 PDF 从TDK集团的产品群中介绍电容器、电感器、EMC对策产品等汽车安全系统抬头显示器相关合适的产品。 电容器 MLCC CGA**X7 系列(~25V) CGA**X7 系列(25~50V) 树脂电极品 CGA**X7 系列(25~50V) 电压保护器件 贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器 AVR 系列 B725 系列(CT 系列) SMD/SMT 电感器(线圈) 电源电路用 绕线/铁氧体 CLF 系列 绕线/金属 SPM 系列 BCL 系列 薄膜/金属 TFM-ALVA 型 TFM-ALMA 型 积层/铁氧体 MLD 系列 EMC对策产品 共模扼流圈/滤波器 CAN,Ethernet ACT1210 型 电源线用 ACM-V 系列 KCZ/MCZ 系列 3端子滤波器 YFF 系列 片式磁珠 信号线用 MMZ 系列 KMZ 系列 电源线用 MPZ 系列 KPZ 系列 温度传感器 贴片NTC热敏电阻 NTCG 系列 B57***V5 系列 Noise Suppressing / Magnetic Sheets Noise Suppression Sheets IFL-M/IFF Series