アプリケーションガイド自動車/セーフティヘッドアップディスプレイ PDF 自動車のセーフティ機構から「ヘッドアップディスプレイ」に関連するセンサシステムに最適な製品をTDKグループの製品群からコンデンサ、インダクタ、EMC対策製品などをご紹介致します。 コンデンサ(キャパシタ) MLCC CGA**X7 シリーズ(~25V) CGA**X7 シリーズ(25~50V) 樹脂電極品 CGA**X7 シリーズ(25~50V) ESD/サージ保護デバイス チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ AVR シリーズ B725 シリーズ(CT シリーズ) インダクタ(コイル) 電源回路用 巻線/フェライト CLF シリーズ 巻線/金属 SPM シリーズ BCL シリーズ 薄膜/金属 TFM-ALVA タイプ TFM-ALMA タイプ 積層/フェライト MLD シリーズ EMC対策製品 コモンモードチョーク/フィルタ CAN,Ethernet ACT1210 タイプ 電源ライン用 ACM-V シリーズ KCZ/MCZ シリーズ 3端子フィルタ YFF シリーズ チップビーズ 信号ライン用 MMZ シリーズ KMZ シリーズ 電源ライン用 MPZ シリーズ KPZ シリーズ 温度センサ チップNTCサーミスタ NTCG シリーズ B57***V5 シリーズ ノイズ抑制/磁性シート ノイズ抑制シート IFL-M/IFF シリーズ