新闻

TDK产品信息NEWS Vol.032 2019年5月刊
主题
  • ・新公开了电磁蜂鸣器、压电蜂鸣器的选型指南。
  • ・在RF产品和模块中新发布了分配器/分线器产品门户。
  • ・在MEMS麦克风的产品概要中添加了新产品T4081。
  • ・已经发布贴片NTC热敏电阻模拟器。
新公开了电磁蜂鸣器、压电蜂鸣器的选型指南。
电磁蜂鸣器
TDK提供有大范围产品线的电磁蜂鸣器,能够满足各类客户的需求。
本页面不仅提供通过基于有无振荡电路、频率、尺寸的选型指南,同时还可试听蜂鸣声(2kHz, 4kHz的单一频率以及旋律)。
》选型指南 电磁蜂鸣器

压电蜂鸣器
TDK提供有大范围产品线的压电蜂鸣器,能够满足各类客户的需求。
本页面不仅分别提供通过基于声压等级与尺寸,以及基于频率与尺寸的选型指南,同时还可试听蜂鸣声(2kHz, 4kHz的单一频率以及旋律)。
》选型指南 压电蜂鸣器

在RF产品和模块中新发布了分配器/分线器产品门户。
分频器/分路器拥有将1个高频信号分配为2个信号的功能。 使用了低温共烧陶瓷(LTCC)的分频器根据频率种类、形状尺寸、端子结构、规格值等拥有多种产品。
》产品信息 分配器/分线器

在MEMS麦克风的产品概要中添加了新产品T4081。
近年来,在智能手机等设备中,运用MEMS(微机电系统)技术的MEMS麦克风(以下称为MEMS麦克风)得到越来越广泛的使用。同时,不仅是智能手机,穿戴式产品、运动相机或数码相机等带有通过声音识别周围情况的功能或录音功能的电子设备对于MEMS麦克风的进一步小型化或音响特性的提高提出了更高的要求。此外,在声音识别接口中,高性能麦克风也是必须产品。TDK为满足此类先进需求,运用通过SAW设备等积累而来的CSMP(芯片尺寸MEMS封装)技术,成功实现了MEMS麦克风的进一步小型、低背及高性能化。
》产品概要 MEMS麦克风T4064/T4081

已经发布贴片NTC热敏电阻模拟器。
选择产品类型(品牌,芯片尺寸,用途)后,会显示出几个代表性的产品列表。
然后,输入条件(Vin、Vout、温度范围),点击模拟按钮后,将会判断其是否满足上述条件。
》贴片NTC热敏电阻 模拟器