新闻

TDK产品信息NEWS Vol.037 2019年10月刊
主题
  • ・已公开产品概要"CUR 423x – 基于TMR的闭环传感器,用于大电流的无聚磁芯应用"
  • ・已公开产品概要"【Marvell推荐】车载Ethernet通信(100BASE-T1, 1000BASE-T1)用贴片压敏电阻"
  • ・电流传感器: 产品门户全新发布
已公开产品概要"CUR 423x – 基于TMR的闭环传感器,用于大电流的无聚磁芯应用"
CUR 423x的特色是基于闭环TMR技术的非侵入性、交直隔离的非接触式电流测量。
本篇文章就TDK流电流传感器 CUR 423x,针对能够对各位有帮助的信息进行简单易懂的说明。
》产品概要 CUR 423x
– 基于TMR的闭环传感器,用于大电流的无聚磁芯应用
已公开产品概要"【Marvell推荐】车载Ethernet通信(100BASE-T1, 1000BASE-T1)用贴片压敏电阻"
汽车自动驾驶正在全球范围内逐步实现实用化。为实现这一目标,每台汽车的摄像头与传感器搭载数量不断增加,同时需要更加快速准确地处理车身周围信息。
车载Ethernet通信能够实现这一目标,同时TDK的贴片压敏电阻AVRH系列是被Marvell IC指定推荐的元器件,是为支撑Marvell的Ethernet通信技术所需的ESD保护设备。
》产品概要 【Marvell推荐】车载Ethernet通信
(100BASE-T1, 1000BASE-T1)用贴片压敏电阻
电流传感器: 产品门户全新发布
TDK发挥其作为世界上第一个将铁氧体产业化的制造商的优势,开发出了最适合产品的高性能铁氧体材料。将其特长发挥到最大限度开发出来的,就是夹钳型交流电传感器。伴随着工业进入4.0时代后能源管理系统市场的不断扩大,为了应对大电流的需求,TDK正在布局可应对30A~600A的交流电传感器产品线。因为该传感器是一键式夹钳型的,可以轻松地安装到现有的电力设备上。
CUR 423x是适合计量AC/DC的非接触磁场电流传感器,利用TMR(隧道磁阻效应)传感技术,在混合动力汽车和电动汽车的电池、监控系统等应用中,能够以非常高的灵敏度和精度进行电流计量。
》产品门户 电流传感器