ニュース

メールニュース



ニュース

TDK製品情報NEWS Vol.037 2019年10月号
トピックス
  • ・プロダクトオーバービュー「CUR 423x – 高電流コアレス・アプリケーション向け TMRクローズド・ループ・センサについて」が公開されました
  • ・プロダクトオーバービュー「【Marvell社推奨】 車載Ethernet通信(100BASE-T1, 1000BASE-T1)向けチップバリスタ」が公開されました
  • ・電流センサ:新たに製品ポータルがリリースされました
プロダクトオーバービュー「CUR 423x – 高電流コアレス・アプリケーション向け TMRクローズド・ループ・センサについて」が公開されました
CUR 423x電流センサはクローズド・ループTMRテクノロジをベースにした電気的に絶縁された非接触型の電流計測を特徴としています。本記事ではTDK電流センサ CUR 423xの特徴について皆様に役立つ情報を解りやすく解説します。
》プロダクトオーバービュー CUR 423x
– 高電流コアレス・アプリケーション向け TMRクローズド・ループ・センサについて
プロダクトオーバービュー「【Marvell社推奨】 車載Ethernet通信(100BASE-T1, 1000BASE-T1)向けチップバリスタ」が公開されました
自動車の自動運転の実用化が世界中で進められています。その実現に向け、自動車一台当たりのカメラやセンサの搭載数が増え、車体周辺の情報をより速く正確に処理することが求められています。 車載Ethernet通信は、それらを実現可能としTDKのチップバリスタAVRHシリーズは、Marvell社ICの推奨部品に指定され、Marvell社のEthernetの通信技術を支える部品として必要となるESD保護デバイスとなります。
》プロダクトオーバービュー 【Marvell社推奨】 車載Ethernet通信
(100BASE-T1, 1000BASE-T1)向けチップバリスタ
電流センサ:新たに製品ポータルがリリースされました
TDKは世界で初めてフェライトを事業化したメーカーとしての強みを生かし、製品に最適な高性能フェライト材を開発。その特徴を最大限に生かして開発されたのがクランプ型交流電流センサです。インダストリ4.0などのエネルギーマネージメントシステム市場の拡大に伴い、大電流のニーズへ対応するため、30A~600Aまで対応可能な交流電流センサをラインアップしています。ワンンタッチクランプタイプなので、既存の電力設備に簡単に取り付ける事が可能です。
CUR 423x は、AC/DC 計測に適した非接触磁界電流センサです。 TMR(トンネル磁気抵抗効果)センシング技術により、ハイブリット自動車や電気自動車のバッテリ・モニタリングシステムなどのアプリケーションにおいて、高い感度と精度で電流計測を行います。
》製品ポータル 電流センサ