新闻

TDK产品信息NEWS 2020年1月特別刊
TDK恭祝各位新年快乐!
非常感谢各位在2019年使用TDK Product Center,新的一年里我们也会为各位竭诚提供更多技术支持。
作为新年特别刊,以下为各位带来2019年Product Center内发布的十大最受欢迎文章。
2019年发布文章 阅览数前3
No.1:电源线路EMC滤波器 选型指南
TDK电源线EMC滤波器有助于确保不同的产品符合与之对应的EMC标准。此选型指南可通过形状、功能或额定电流找出最适合的电源线路EMC滤波器。
》阅读文章

No.2:功率电感器的使用方法

电子设备在变得高性能的同时,会通过降低其所使用的LSI电源电压来实现低耗电量以及高速化。电源电压下降时,电压变动的要求值将会变得更为严格,为满足此要求特性,高性能DC-DC转换器的需求不断增加,而功率电感器则是左右其性能的重要元件。

TDK拥有多种多样的产品,本报道就符合DC-DC转换器所要求特性的功率电感器的高效使用方法以及选择方法的重点来进行说明。

》阅读文章

No.3:电源线用共模滤波器/扼流圈 选型指南 (车载等级)
为满足高密度封装需求,TDK持续致力于充分利用先进材料和多层处理技术,力求让每个共模滤波器/扼流圈产品更小,更薄。
此选型指南可通过应用与形状尺寸找出最适合的电源线车载等级共模滤波器/扼流圈。
》阅读文章
2019年发布文章 阅览数 No.4-10
No.4:压电蜂鸣器 选型指南
No.5:运用噪音滤波器与贴片压敏电阻的麦克风线TDMA噪音对策、改善接收灵敏度、抑制ESD(静电放电)
No.6:高可靠性车载高频率功率电感器可降低故障风险
No.7:产品概要 IMU (惯性测量设备)
No.8:集成版:信号线用共模滤波器/扼流圈, ESD保护器件 选型指南(车载等级)
No.9:车载通信接口:PoC用推荐产品(PoC滤波电感、磁珠)
No.10:集成版:信号线用共模滤波器/扼流圈, ESD保护器件 选型指南(一般等级)