新闻

TDK产品信息NEWS Vol.046 2020年8月刊
主题
  • ・9月活动介绍:在线研讨会预告
  • ・带ESD保护功能的陷波滤波器:已公开选型指南
  • ・电子负载: 产品门户全新发布
在线研讨会预告:TDK集团传感器产品介绍 - 压力传感器、3D霍尔传感器、TMR传感器
TDK集团的传感器家族阵容强大,本次研讨会我们将为大家带来以下3款传感器的详细介绍。
- 压力传感器:压力传感芯片以及传感器在汽车以及工业领域有着越来越广泛的应用,TDK致力于为客户提供广泛量程的压力传感产品,并以其独到的结构设计和可靠的产品性能为客户提供最佳选择。

- 3D霍尔传感器:磁场干扰对磁传感器来说是个麻烦。TDK 3D霍尔位置传感器中的HAL 39xy系列产品的特色就是对杂散场不敏感,磁场测量精度高。该功能系基于其高度灵活的多维度磁场测量结构。

- TMR传感器:针对TMR传感器,我们将先介绍其生产工厂TDK SAE ,其次对TMR的结构和原理进行解析,最后介绍TMR的相关应用领域和系列产品。

若您对传感器产品感兴趣,欢迎从以下链接进入预先登记页面报名参加!
》9月在线研讨会登记报名:TDK集团传感器产品介绍
- 压力传感器、3D霍尔传感器、TMR传感器


》TDK往期研讨会回看 (21ic网站)
带ESD保护功能的陷波滤波器:已公开选型指南
可通过噪音对策频段、应用或形状尺寸找出最适合的带ESD保护功能的陷波滤波器。
》选型指南 带ESD保护功能的陷波滤波器
电子负载: 产品门户全新发布
TDK除了直流稳定化电源外还提供有TDK-Lambda品牌直流电子负载。TDK-Lambda的直流电子负载SFL系列是负载功率为300W/1kW的直流电子负载,电流可从零V开始进行线性变化,从而实现高速响应。
检查、测量领域中需要设置各类负载条件。TDK-Lambda的直流电子负载可通过恒定电流(CC)、恒定电阻(CR)、恒定功率(CP)、恒定电压(CV)等各类工作模式设置自由控制负载电流,从而可作为模拟负载对各类装置进行评估试验。
SFL系列除了具备高速响应性以外,还可抑制电流变动时的过冲。
USB接口为标配,除此以外可选配GPIB通信及纹波仪功能。
》产品信息 电子负载