ニュース

メールニュース



ニュース

TDK製品情報NEWS Vol.046 2020年8月号
トピックス
  • ・ESD保護機能付きノッチフィルタ:セレクションガイドが公開されました
  • ・電子負荷:新たに製品ポータルがリリースされました
ESD保護機能付きノッチフィルタ:セレクションガイドが公開されました
ESD保護機能付きノッチフィルタのセレクションガイドです。ノイズ対策バンドやアプリケーション、形状寸法から最適なESD保護機能付きノッチフィルタを見つけることができます。
》セレクションガイド ESD保護機能付きノッチフィルタ
電子負荷:新たに製品ポータルがリリースされました
TDKでは直流安定化電源に加え、TDK-Lambdaブランドの直流電子負荷をご用意しています。TDKラムダの直流電子負荷SFLシリーズは、ゼロVから電流がリニアに変化し、高速応答を実現した負荷電力300W/1kWの直流電子負荷です。
検査・計測分野では様々な負荷条件を設定する必要があります。TDKラムダの直流電子負荷は、定電流(CC)、定抵抗(CR)、定電力(CP)、定電圧(CV)などの各種動作モード設定により、負荷電流を自由にコントロールすることで、疑似負荷として各種装置の評価試験を行うことが可能です。
》製品情報 電子負荷