NTCRP系列热敏电阻优异的热响应性
TDK的NTCRP系列产品(NTC热敏电阻)具有高可靠性,广泛应用于电动汽车中的驱动电机、电池,以及工业设备的温度检测等领域。本文通过两种测试方法和结果为您展示NTC热敏电阻的一项非常重要的特性---热响应性。

耐高温、小尺寸和高精度的NTCRP系列详细介绍
该系列温度传感器采用PPS树脂外壳,具有耐高温(最高达200℃)、小尺寸和高精度的特点。相比于热电偶温度传感器,NTCRP系列采用小尺寸高品质的NTC热敏电阻元件,适合应用于对汽车驱动电机和工业伺服电机等的温度检测。坚固耐用的PPS外壳可赋予产品高可靠性,即使在高温油或振动频繁的工况下也能正常运行。

NTCRP系列绝缘电阻及耐压测试方法
TDK的NTCRP系列(NTC热敏电阻)广泛应用于各种可靠性要求较高的应用中,包括电动汽车的驱动电机和电池、工业设备的温度检测等。而严格的绝缘电阻和绝缘耐压测试是保障用户使用安全性和可靠性的重要措施,本文将详细为您介绍NTCRP系列绝缘电阻及绝缘耐压测试的方法。

会员制服务“myTDK”介绍
myTDK是由TDK株式会社运营的会员制免费服务,注册即可享受电子杂志订阅、会员限定内容阅览等服务。诚邀您注册使用!

会员专用报告

资料批量下载