关键元件 - 电容接触器
产品首页
产品亮点
技术注释
TDK产品特性
带阻尼电阻的电容接触器采用主触头接触前辅助触头先接触工作原理,广泛适用于负载缓慢变化的PFC系统中。它们在主触头和预加载电容器接触之前关闭触点,以防止产生电流尖峰。这个显著延长电容器的预期使用寿命,同时有助于改善电能质量(通过避免可能由电容器切换而导致的瞬态变化和电压骤降的方式)。无论PFC系统是否存在电抗器,电容接触器均适用。电容接触器的额定工作电压较宽,为400~690V,无功输出范围为12.5~100 kvar。

新闻