Kondensatorschütze mit Dämpfungswiderständen arbeiten mit vorschaltenden Hilfskontakten und kommen in BLK-Systemen mit langsam wechselnden Lasten zum Einsatz. Sie schließen vor den Hauptkontakten und laden den Kondensator vor, um Stromspitzen zu verhindern. Dieses Konzept wirkt sich sehr positiv auf die Lebensdauer des Kondensators sowie auf die Energiequalität aus, indem Spannungsspitzen und Spannungsabfälle, die ansonsten durch den Schaltvorgang im Kondensator entstehen, vermieden werden. Kondensatorschütze für BLK-Systeme sind mit und ohne Drossel erhältlich. Die breite Palette umfasst Nennspannungen von 400 V bis 690 V und Ausgangsleistungen von 12,5 bis 100 kvar.