PQvar™ – 静止无功发生器
产品首页
产品亮点
技术注释
TDK产品特性
PQvar™是一种模块化的静态无功发生器,用于工业电网和大型商业建筑中的主动式无级功率因数校正和负载平衡。快速响应时间<15ms,动态响应时间<50s,PQvar比常规系统具有更快的补偿能力。其功率因数可达0.99。PQvar适用于感性负载和容性负载的主动补偿。在低电压水平下,PQvar设计用于400V和690V供电系统.在这些电压等级,可提供输出在30到200kvar之间的单个模块以及用于880kvar的单个补偿柜高达的系统。采用先进多功能控制器(AMC),PQvar系统可以与传统的被动式低压补偿级相结合。中压电平由6kV、10kV和35kV的系统覆盖,模块设计用于2000至12,000kvar的输出。所有模块都适用于带有或不带中性导体的三相电网.根据输出和尺寸的不同,这些模块设计用作控制柜的滑动单元、墙壁安装系统(低压)或控制柜系统(中压)。

新闻