PQvar™ist ein modularer Static-Var-Generator zur stufenlosen Blindleistungskompensation und Lastsymmetrierung in Industrienetzen und großen Gebäudekomplexen. Die Ansprechzeit von < 15 ms und eine dynamischen Reaktionszeit von < 50 μs erlaubt eine deutlich schnellere Kompensation als konventionelle Anlagen; es kann ein cos phi von 0,99 erzielt werden. Geeignet zur stufenlosen Kompensation induktiver wie kapazitiver Lasten. Auf der Niederspannungsebene ist PQvar für 400 V- und 690 V-Netze ausgelegt. PQvar ist als Einzelmodul mit Kompensationsleistungen von 30 bis 200 kvar und als System bis zu 800 kvar pro Kompensationsschrank verfügbar.
Das PQvar-System ist mittels Advanced Multi Controller (AMC) mit herkömmlichen passiven Niederspannungs-Kompensationsstufen kombinierbar. Die Mittelspannungsebene wird mit Systemen für 6 kV, 10 kV und 35 kV abgedeckt, wobei die Module für Leistungen von 2000 kvar bis 12.000 kvar ausgelegt sind. Alle Module sind für 3-Phasen-Netze mit oder ohne Neutralleiter verfügbar. Je nach Leistung und Größe sind die Module als Einschübe für Schaltschränke und Systeme zur Wandmontage (Niederspannung) konzipiert oder als Schaltschranksysteme (Mittelspannung).