双向转换器
产品首页
技术报告
选型指南
TDK产品特性
一般情况下,普通的开关电源可分别进行AC-DC、DC-DC、DC-AC的电力转换。相对的,双向转换器是实现双向电力转换的开关电源,只需1台便可实现AC⇔DC、DC⇔DC、DC⇔AC的转换。
TDK-Lambda品牌的EZA系列为双向DC-DC转换器,只需1台便可实现升压及降压的双向电力转换。为客户提供的该产品只需一台,便可将通过可再生能源等得到的电网电源(320VDC)降压至电池电压(48VDC或240VDC),同时还可进行升压,从而返回至系统电力侧,此外,还拥有节约安装控件的优点。

新闻