µPOL™嵌入式DC-DC转换器
产品首页
产品亮点
技术注释
其他内容
技术支援工具
相关信息
TDK产品特性
μPOL™产品系列代表了一种新型的DC-DC转换器。它设计用于为现代微处理器、微控制器、ASIC、FPGA、DSP和先进的数字逻辑器件供电。
这一全新创新的目的是为了满足对小空间内的高性能、快速负荷暂态和电压精度不断提高的要求。
μPOL™技术在一种非常紧凑的解决方案中提供了包括功率半导体和电感器在内的集成解决方案,通过I2C通信,该设备可以在广泛的用途中配置。
这是一个宽输入范围非隔离降压型转换器(降压转换器),使用串行通信(I2C),输出电压可以在0.6V到5V的范围内配置,不需要任何外部组件。从内部保证了转换器的稳定性,所以不需要外部补偿。
为了使该设备易于使用,设计时做了很多努力,系统设计者只需增加输入和输出电容器即可获得完整的DC-DC转换器。

新闻