Keramische PTC-Thermistoren schützen beispielsweise den Eingang von Stromversorgungen bei hohen Einschalt- und Spitzenströmen, die durch das Laden von Kondensatoren verursacht werden. Anwendungsgebiete sind Inverter von Klimanlagen, Industrieantrieben, Schweißmaschinen, Onboard Charger, Laden und Entladen von DC Link Kondensatoren in Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Die Bauelemente zeichnen sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit aus und den geringen zusätzlichen Aufwand beim Design-In. Das Portfolio umfasst bedrahtete Scheiben und PTCs in Gehäusen, die für DC Link Anwendungen mit Spannungen bis 800 V geeignet sind.