热熔压敏电阻 产品首页 产品首页 型号搜索 特性值搜索 产品目录 技术注释 技术支援工具 more 产品首页 型号搜索 特性值搜索 产品目录 技术注释 技术支援工具 产品首页 型号搜索 特性值搜索 产品目录 技术注释 技术支援工具 型号搜索型号搜索 特性值搜索特性值搜索 产品目录产品目录 产品亮点 带过压保护和增强监测功能的新系列压敏电阻 技术注释 选型指南 选型指南 产品和技术 产品概要 带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点 ThermoFuse®压敏电阻用于过电压保护,另外热脱扣装置用于保护压敏电阻。 在过去的几年里,故障安全功能越来越受欢迎,因此,市场上的热保护压敏电阻器的种类增加,产生了许多不同尺寸和浪涌能力的设计。 本文将介绍TDK ThermoFuse®压敏电阻的特点以及与标准压敏电阻相比时的优点。 TDK发布带过压保护和增强监测功能的新系列压敏电阻 TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出两个配备监测输出,并集成用于过压保护的热保护元件的新系列ThermoFuse®压敏电阻。 其中MT25系列 (B72225M*) 元件目前覆盖的电压范围为150 VRMS 至385 VRMS,最大浪涌电流能力为20 kA(8/20 µs脉冲波形),符合IEC 61643-11标准。保护元件设计极为紧凑,完全封装,尺寸仅为25 x 28 x 14 mm,并可选带或不带电隔离的监测输出。 MT30系列 (B72230M*) 元件的电压范围则为150 VRMS 至 750 VRMS,最大浪涌电流能力为25 kA(8/20 µs脉冲波形),同样符合IEC 61643-11标准,尺寸为34 x 28 x 14 mm,该压敏电阻的监测输出采用电气隔离设计。 通过集成熔丝提供紧凑型过压保护 TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)近日推出全新的紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuseTM产品家族。新的ThermoFuseTM元件占有空间小,可满足时下电路板的布局要求。 应用和实例 助力工业4.0 随着自动化程度日益深化,包括工业物联网 (IoT) 在内的数字化应用越来越广,能效水平越来越高,工业4.0正在取得长足发展。为此,TDK集团推出全面的创新型爱普科斯 (EPCOS) 和TDK关键元件。 其他内容 产品概要 应用注释 技术支援工具 EPCOS设计工具 样品套装 相关信息 应用指南 环境认证/材料规格书 TDK产品特性 热脱扣型压敏电阻是一种带盒元件, 里面由引线型压敏电阻与热脱扣机构串联而成。当压敏电阻过热时,热脱扣装置会动作并将压敏电阻从线路中断开,从而避免起火。这样可以提高可靠性并保护设备。外盒与压敏电阻的包封均采用阻燃材料。 新闻 2023年8月25日 已公开游戏/周边设备应用指南。 2023年8月10日 已更新基础设施电源应用指南。 2023年7月3日 2023年7月3日 关于提供远程EMC测试服务的通知 2023年4月3日 EMC测试服务: 修订了“电磁兼容检测”、“试验设备与试验内容”以及“收费表”的内容。 2023年1月6日 通知:“EMC测试服务取消政策”修订 RSS All News