ThermoFuse™ Varistoren sind in einem Kunststoffgehäuse untergebracht. Sie bestehen aus einem Scheibenvaristor, der mit einer thermisch gekoppelten Sicherung in Serie geschaltet ist. Sollte der Varistor einer ThermoFuse überhitzen, spricht die Sicherung an und trennt den Varistor vom Netz. Damit wird ein Brand verhindert, die Zuverlässigkeit erhöht sich und das Gerät wird geschützt. Sowohl das Gehäuse als auch die Beschichtung der Varistoren bestehen aus flammhemmenden Materialien.