普通电路用/去耦电路用电感器 选型指南
点击可查看详情。
- 一般等级
- 车载等级
- 积层 (屏蔽)
- 绕组 (屏蔽)
- 绕组 (非屏蔽)
分类 | 1.0mm x 0.5mm [EIA 0402] |
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603] |
2.0mm x 1.25mm [EIA 0805] |
2.5mm x 2.0mm [EIA 1008] |
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210] |
4.5mm x 3.2mm [EIA 1812] |
5.6mm x 5.0mm [EIA 2220] |
7.8mm x 2.7mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
超低损耗 超大电流 |
![]() MLJ1005H0.056 to 0.20μH (J tol.) ![]() |
||||||||||
匹配/滤波电路用 |
|
低损耗 大电流 |
MLJ1005W0.075 to 0.56μH (J tol.) |
MLJ1608W0.1 to 0.56μH (J tol.) |
||||||||
|
一般 | MLF10050.1 to 2.2μH (J/K tol.) |
MLF16080.047 to 0.082μH |
MLF20120.047 to 0.082μH |
NLV250.01 to 100μH (J tol.) |
NLV320.01 to 470μH (J tol.) |
B82422T
|
B82422A*100
|
||||
去耦/扼流圈电路用 |
|
超大电流 | MLZ2012-H1 to 10μH (M tol.) |
NLCV25-R0.1 to 6.8μH (M tol.) |
NLCV32-R0.1 to 6.8μH (M tol.) |
|||||||
大电流 | MLZ1005-W0.47 to 2.2μH (M tol.) |
MLZ1608-W1 to 22μH (M tol.) |
MLZ2012-W1 to 47μH (M tol.) |
NLCV251.0 to 6.8μH (M tol.) |
NLCV321.0 to 6.8μH (M tol.) |
|||||||
低直流电阻 | MLZ1608-L1 to 22μH (M tol.) |
MLZ2012-L1 to 100μH (M tol.) |
NLFV251 to 6.8μH (M tol.) |
NLFV321 to 6.8μH (M tol.) |
||||||||
高频 | MLZ1608-D0.1 to 0.47μH (M tol.) |
![]() ![]() MLZ2012-D0.1 to 0.47μH (M tol.) |
||||||||||
150℃ | KLZ1608-HR1 to 22μH (M tol.) |
KLZ2012-HR1 to 100μH (M tol.) |
![]() B82422H-900
|
![]() B82422H
|
![]() B82432T
|
![]() B82442T
|
||||||
|
超大电流 | ![]() MLZ2012-A3.3μH (±8% tol. with in the same lot) |
||||||||||
|
105℃ | ![]() ADL3225V47μH |
||||||||||
125℃ | MLJ1005-GNEW
0.27 to 0.47μH (N tol.) |
MLJ1608-GNEW
0.56μH (M tol.) ![]() |
B82498F3*001
|
|||||||||
![]() ADL2012NEW
0.47 to 2.2μH ![]() |
||||||||||||
150℃ | ![]() ADL3225VT4.7μH, 10μH |
![]() ADM32FSCUp to 165 C ![]() |
![]() ADL32VHCWide Frequency ![]() |
![]() ADM45FDCHigh Current ![]() |
![]() ADL8030VANEW
10 to 100 uH ![]() |
|||||||
155℃ | ![]() ADL3225VMNEW
2.2μH, 15μH ![]() |