齿轮传感器
产品首页
技术注释
TDK产品特性
TDK的齿轮传感器是一款高灵敏度旋转传感器,可为净化汽车及两轮车尾气、降低耗油量、提高发动机性能提供帮助。
通过优化了高灵敏度差动霍尔IC与磁铁配置的独特磁路设计,实现了从零速旋转开始抑制抖动的高精度数字输出。此外,通过独特的外壳结构,在实现优异耐环境性的同时,降低了成本。
其拥有IC化的高精度数字输出、高耐热设计(-30~+150°C)、内置浪涌电压吸收电路以及优异的耐环境性(振动、噪音、浸水等)等多个特点。

新闻