Die Zahnradsensoren von TDK sind hochempfindliche Rotationssensoren, die helfen, die Abgase von vier- und zweirädrigen Kraftfahrzeugen zu reinigen sowie die Kraftstoffeffizienz und die Motorleistung zu verbessern.
Durch ein einzigartiges Magnetkreisdesign mit einer optimalen Platzierung von hochempfindlichen Differential-Hall-ICs und Magneten werden hochpräzise digitale Outputs ermöglicht. Ab einem Drehzahlbereich von null Umdrehungen werden Vibrationen unterdrückt. Darüber hinaus haben wir durch den Einsatz unserer unabhängig entwickelten Gehäusestruktur eine Umweltbeständigkeit erreicht, die industrieführend und gleichzeitig kostengünstig ist.
Zu den vielen Merkmalen gehören hochpräzise digitale Outputs aufgrund der IC-Kompatibilität, eine hohe Thermostabilität (-30 bis + 150 ° C), eine integrierte Überspannungsschutzschaltung und hervorragende Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse wie Vibrationen, Geräusche, Wassereinlagerungen usw.