固态电池
产品首页
Product Lineup

SMD固态电池
技术注释
TDK产品特性
CeraCharge®是首例采用SMD技术的固态可充电电池。 凭借其紧凑的EIA 1812封装尺寸(4.5 x 3.2 x 1.1 mm),它在1.5 V额定电压下的容量为100 μAh。 它还能够在短时间内提供几mA的电流。 由于采用了SMD技术,该电池非常易于布署,并且可以使用回流焊技术进行焊接,有助于客户降低终端产品的生产成本。 对于大容量和高电压应用,可将若干个CeraCharge电池并联和串联使用。 这使其可用于各种应用,尤其是用于物联网的设备。例如,实时时钟、蓝牙信标、可穿戴设备或能源采集的系统。

新闻