CeraCharge® ist der erste Solid-State-Akkumulator in der SMD-Technologie. Mit seinem kompakten EIA 1812-Gehäuse (4,5 x 3,2 x 1,1 mm) bietet er eine Kapazität von 100 µAh bei einer Nennspannung von 1,5 V und kann für kurze Zeit Ströme in der Größenordnung von mehreren mA liefern. Dank der SMD-Technologie ist die Platzierung des Akkumulators einfach und kann mit Reflow-Löttechniken verarbeitet werden, wodurch auch die Produktionskosten des Endprodukts gesenkt werden. Um die Kapazität und die Spannung zu erhöhen, können beliebig viele einzelne CeraCharge-Komponenten in Reihe und parallel geschaltet werden. Dies eröffnet eine Vielzahl möglicher Anwendungen - insbesondere für Geräte, die für das Internet der Dinge bestimmt sind. Dazu gehören beispielsweise Echtzeituhren, Bluetooth-Beacons, Wearables oder Systeme zum Energy Harvesting.