陶瓷开关和加热元件/压电元件/接触器/蜂鸣器/麦克风 技术注释 产品首页 产品目录 技术注释 more 产品首页 产品目录 技术注释 产品首页 产品目录 技术注释 产品和技术 TDK推出集成镜像触点的HVC43MC和短路电流处理能力高达12 kA的HVC45 PowerHap开发入门套件让您深入了解触觉反馈产品 TDK压电叠堆执行器产品组合添新锐 TDK推出下一代HVC系列高压接触器 适用于高压直流切换的气体填充型接触器 TDK推出新的紧凑型高压接触器 让振动变成感动! 触觉反馈致动器 PiezoHapt™ “隐形扬声器”技术——PiezoListen,使万物皆有声 适用于高压直流切换接触器 面向触觉反馈的PowerHap评估套件 带触觉反馈的微型PowerHap压电执行器 MEMS麦克风T4064/T4081 全新尺寸,非凡性能 紧凑型冷式等离子发生器CeraPlasHF 工作电流达500 A的扩展产品系列 和偏心马达的不同之处?超薄型Piezo(压电)触觉反馈设备 应用和实例 通过触摸实现真实感的Piezo(压电)触觉反馈设备 提高数字驾驶室安全性的设备 触,动人心! 等离子让粘合更牢固 助力工业4.0