技术资料库
产品和技术
[
]
产品概要
适用于高压直流切换的气体填充型接触器

高效环保地使用能源的大势推动市场对高压和大电流直流应用的需求不断高涨。
TDK提供的高压接触器HVC系列能满足电动汽车、卡车、巴士和直流快充中高压直流(高达600A)紧急断开的应用要求。
HVC系列实现了优异的灭弧特性与双极性充放电设计的完美结合。
TDK提供的高压接触器HVC系列能满足电动汽车、卡车、巴士和直流快充中高压直流(高达600A)紧急断开的应用要求。
HVC系列实现了优异的灭弧特性与双极性充放电设计的完美结合。
目录
应用介绍
高压接触器(High-Voltage Contactors)HVC系列的主要应用包括充电站和电动汽车的电池接线盒。
HVC通常在输入和输出端成对使用。
- 直流充电器
- 电能储存
- 商用电动车
- 电动汽车的电池接线盒
产品优势
- 气体填充的全密闭陶瓷电弧室,能精准快速切换,确保整个使用寿命内可靠运行。
- 超高开关循环次数
- 可切换高达1500V 的直流电压和600A的电流
比之现有产品,TDK的HVC系列接触器的使用寿命更长,可靠性更高的原因如下 - 触点发热量更小
- 触点粘连几率更小
- EMI更小
产品信息
类型/系列 | HVC43 | HVC45 | HVC27 | HVC50 |
---|---|---|---|---|
即将推出
|
即将推出
|
|||
最高工作电压 (V DC) |
1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
连续工作电流(A DC) | 250 | 300 | 500 | 600 |
线圈电压 (V DC) | 12, 24 单线圈 |
单线圈 | 12, 24 单线圈或双线圈 |
双线圈 |
最高工作温度 | 85 °C | |||
尺寸 高x深x宽 (mm) |
75.5 x 40.4 x 78.0 | 74.3 x 42.5 x 86.5 | 92.5 x 44.0 x 89.0 | 107.3 x 94.2 x 141.0 |
重量 (g) | ~300 | ~380 | ~500 | ~1600 |
符合标准 | CE, UL 60947-4-1, AEC-Q200, sites: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 | |||
接触电极 | 双极性设计 | |||
型号列表 | ![]() |
Contact | ![]() |
Contact |