螺钉式电容器

B43726B9109M608

用途
产业产业
特点
High Ripple CurrentHigh Ripple Current
Insulated BaseInsulated Base
Threaded StudThreaded Stud
系列
B43726
状态
量产体制量产体制
Simulate Useful Life
用 AlCap Useful Life Calculation Tool 计算
品牌
EPCOS
  • 铝电解电容器:螺钉式

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

直径 (D)
90mm +0.5,-1.5mm
长度 (L)
145mm ±1.0mm
详细信息
请参照规格书

电气特性

额定电容
10000μF ±20% (120Hz, 20°C)
额定电压 VR [DC]
400V
浪涌电压 Vs [DC]
440V
额定纹波电流 IAC, R
43.2A (100Hz, Ta=85°C)
最大纹波电流 IAC, max.
61.9A (100Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
7.6mΩ (100Hz, 20°C)
2.6mΩ (300Hz, 60°C)
Zmax.
12mΩ (10kHz, 20°C)
耗散因数 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏电流
8200μA (400V, 20°C, 5min)
ESL (自身电感)
20nH
最低温度
-40°C
上限工作温度
85°C
额定使用寿命
>12000h
其他详细信息
请参照规格书

其他

端子类型
Screw terminals - with threaded stud
端子数据
Standard
设计
PET insulation
Insulated base
参考标准
Sectional specification IEC 60384-4
包装形式
Cardboard Box
包装个数
9pcs
最低订购量
18pcs
重量
1200g
其他详细信息
请参照规格书