螺钉式电容器

B43733A5188M600

产品状态
量产体制
用途
产业
特点
Threaded StudThreaded Stud
Long LifeLong Useful Life
系列
B43733
Simulate Useful Life
用 AlCap Useful Life Calculation Tool 计算
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

直径 (D)
51.6mm +0.5,-1.0mm
长度 (L)
130.7mm ±1.0mm
详细信息
请参照规格书

电气特性

额定电容
1800μF ±20% (120Hz, 20°C)
额定电压 VR [DC]
450V
浪涌电压 Vs [DC]
495V
额定纹波电流 IAC, R
7.95A (100Hz, Ta=85°C)
最大纹波电流 IAC, max.
14.4A (100Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
65mΩ (100Hz, 20°C)
16mΩ (300Hz, 60°C)
Zmax.
110mΩ (10kHz, 20°C)
耗散因数 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏电流
2100μA (450V, 20°C, 5min)
ESL (自身电感)
15nH
最低温度
-25°C
上限工作温度
85°C
额定使用寿命
>15000h
其他详细信息
请参照规格书

其他

端子类型
Screw terminals - with threaded stud
端子数据
Standard
设计
PET insulation
参考标准
Sectional specification IEC 60384-4
包装形式
Cardboard Box
包装个数
36pcs
最低订购量
72pcs
重量
350g
其他详细信息
请参照规格书

特色内容

显示更多