嵌入式, 多引脚, 大尺寸电容器

B43644E5277M060

产品状态
量产体制
用途
产业
特点
High CVHigh CV Product
系列
B43644
Simulate Useful Life
用 AlCap Useful Life Calculation Tool 计算
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

直径 (D)
25mm +1.0mm
长度 (L)
45mm ±2.0mm
详细信息
请参照规格书

电气特性

额定电容
270μF ±20% (100Hz, 20°C)
额定电压 VR [DC]
450V
浪涌电压 Vs [DC]
495V
额定纹波电流 IAC, R
1.44A (100Hz, Ta=105°C)
最大纹波电流 IAC, max.
2.69A (100Hz, Ta=85°C)
3.61A (100Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
380mΩ (100Hz, 20°C)
95mΩ (300Hz, 60°C)
Zmax.
580mΩ (10kHz, 20°C)
耗散因数 tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
漏电流
1100μA (450V, 20°C, 5min)
ESL (自身电感)
20nH
最低温度
-40°C
上限工作温度
105°C
额定使用寿命
>5000h
其他详细信息
请参照规格书

其他

端子类型
Snap-in
端子数据
2-pin standard 6.3mm
设计
PET insulation
参考标准
Sectional specification IEC 60384-4
包装形式
Cardboard Box
包装个数
130pcs
最低订购量
520pcs
重量
25g
其他详细信息
请参照规格书

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models

特色内容

显示更多