直流链路用电力电容器 (MKP 圆柱形)

B25620B1487K101

B25620
用途
General purpose
DC link
Drives
类型
MKP DC
状态
量产体制量产体制
品牌
EPCOS
  • 电力电子设备用电容器(薄膜): B25620_klk2166-I
  • 电力电子设备用电容器(薄膜): B2560B_klk2179-o

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

直径 (D)
85.00mm Nom.
厚度 (H)
173.00mm Nom.
其他详细信息
请参照规格书

电气特性

电容
480μF
额定电压 [DC]
1.1kV
峰值电流(Max.)
5.2kA
冲击电流
15.6kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
其他详细信息
请参照规格书

其他

终端
Female M6
其他详细信息
请参照规格书
全部收起 全部展开