SMD/SMT 电感器(线圈)

VLS201610CX-1R0M

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : VLS201610CX-1R0M-1 (不保证其兼容性。)
停产发布日期 : 2019年12月3日
最后订单日期 : 2021年9月30日
最后出货日期 : 2022年3月31日
用途
一般等级
特点
Wire Wound绕线
Shield磁屏蔽
Ferrite Core铁氧体磁芯
系列 | 型
VLS-CX
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
2.00mm ±0.20mm
宽度(W)
1.60mm ±0.20mm
厚度 | 高低
1.00mm Max.
推荐焊盘布局(A)
0.65mm Nom.
推荐焊盘布局(B)
0.70mm Nom.
推荐焊盘布局(C)
1.60mm Nom.

电气特性

电感
1μH ±20% at 1MHz
额定电流(基于L变化) [Typ.]
1.95A (30% Down)
额定电流(基于L变化) [Max.]
1.76A (30% Down)
额定电流(基于温度上升) [Typ.]
2.52A (40°C Rise)
额定电流(基于温度上升) [Max.]
2.14A (40°C Rise)
直流电阻 [Typ.]
66mΩ
直流电阻 [Max.]
79mΩ
额定电压 [Max.]
自我共振频率 [Min.]
自我共振频率 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

其他

使用温度范围
-40~105°C (包括自我温度上升)
焊接方法
回流
AEC-Q200
NO
包装形式
塑封编带 (180mm卷筒、帯宽 8mm)
包装个数
2000pcs
重量
0.015g

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...