电源电路用电感器 选型指南 (车载等级)
点击可查看详情。
车载等级
- 绕线
- 积层
- 薄膜
分类 特点请浏览此处。 |
铁氧体:非屏蔽 | 铁氧体:树脂屏蔽 | 铁氧体:屏蔽 | 金属:树脂屏蔽 | 金属:屏蔽 | |
---|---|---|---|---|---|---|
High Current |
小型 |
NLCV-xxxD105℃ 125℃
0.1 to 330μH ![]() |
VLS-CX-H125℃
Low Profile
1 to 150μH ![]() |
MLD125℃
Low Profile
0.47 to 4.7μH ![]() |
TFM-ALTANEW
125℃
Low Profile
0.033μH ![]() |
|
TFM-ALMA150℃
High Current
Low Profile
0.10 to 10μH ![]() |
||||||
B82422H150℃
High Current
1 to 680μH ![]() |
TFM-ALVA150℃
High Current
Step-up Converter
1 to 10μH ![]() |
|||||
B82422H-900Coming Soon
150℃
High Current
1 to 100μH ![]() |
BCL155℃
High Inductance
2.2 to 100μH ![]() |
|||||
B82432T150℃
High Current
1 to 1,000μH ![]() |
CLT32High Efficiency
165℃
Super High Current
17 to 440nH ![]() |
|||||
中型 |
B82442T150℃
Wide Inductance
1 to 10,000μH ![]() |
VLS-EX-D150℃
Wide Inductance
1 to 150μH ![]() |
SPM-DZ155℃
High Current
0.1 to 2.2μH ![]() |
|||
VLS-EX-H125℃
Wide Inductance
1 to 220μH ![]() |
CLF-NI-D150℃
Wide Inductance
1 to 470μH ![]() |
SPM-HZ125℃
High Current
0.33 to 22μH ![]() |
||||
HPLNEW
155℃
High Current
0.06 to 0.33μH ![]() |
SPM-VC-DNEW
155℃
High Current
1 to 100μH ![]() |
|||||
SPM-VT-D155℃
High Current
0.1 to 100μH ![]() |
||||||
大型 |
SPM-HZR125℃
High Current
0.33 to 68μH ![]() |
|||||
CLF-NI-D150℃
Wide Inductance
1 to 470μH ![]() |
SPM-VT-DNEW
155℃
High Current
1 to 68μH ![]() |
|||||
大型 |
B824xxDxNEW
150℃
Dual Coil
2 to 100μH ![]() |
|||||
超大型 |
B82559150℃
Super High Current
1.0 to 35μH ![]() |
B82579NEW
150℃
Super High Current
1.4 to 2.3uH ![]() |
特点
工艺 | 绕线 | 绕线产品因为是直接在磁芯上饶铜线的结构。可以使用较粗的铜线来降低直流电阻,适用于大电流应用。 同时还有使用磁性金属粉末对线圈进行压制而成的金属一体成型(SPM系列)产品,可有效抑制啸叫问题。 |
---|---|---|
积层 | 此工艺是通过在片状基材上打印金属导体,再将其一层层叠加后生成线圈。适用于产品小型低背化,非常适合大规模量产。 | |
薄膜 | 通过使用薄膜工艺形成高精度线圈,搭配金属磁性材料,制造出的产品适合小型低背化、大电流要求的应用。 | |
磁性材料 | 铁氧体 | 这类产品μ值较高,适用于需要大感量的应用。同时,在达到磁饱前,拥有平坦稳定的直流叠加特性。 |
金属 | 这类产品受温度影响的电感变化较小,此外,相比铁氧体不容易磁饱和,因此拥有软饱和特性。 | |
屏蔽型 | 非屏蔽 | 线圈未进行磁屏蔽的简单开放式磁路电感器。 |
树脂屏蔽 | 线圈周围覆盖混合了铁氧体或软磁性金属磁性粉末的树脂。与全屏蔽型相比,虽然磁屏蔽效果有限,但良好的平衡了成本和性能。 | |
屏蔽 | 通过在线圈周围覆盖环形磁芯,或者使用磁性材料一体成型,使其拥有接近闭合磁路的结构。磁性屏蔽效果好,相比其他类型磁露最小。 |