电源电路用电感器 选型指南 (一般等级)
点击可查看详情。
一般等级
- 绕线
- 积层
- 薄膜
分类 特点请浏览此处。 |
铁氧体:非屏蔽 | 铁氧体:树脂屏蔽 | 铁氧体:屏蔽 | 金属:树脂屏蔽 | 金属:屏蔽 | |
---|---|---|---|---|---|---|
High Current |
小型 |
NLCVFor General
0.1 to 330μH ![]() |
VLS-CX-1For Mobile
Low Profile
0.24 to 100μH ![]() |
MLPFor Mobile
Low Profile
0.47 to 10μH ![]() |
VLS-HBX-1For Mobile
High Current
Low Profile
0.33 to 22μH ![]() |
PLEA67B NEWFor Mobile
High Current
Low Profile
1.0 to 4.7μH ![]() |
MLHFor Mobile
Low Profile
0.22μH ![]() |
PLEA85DNEWFor Mobile
High Current
Low Profile
0.47 to 3.3μH ![]() |
|||||
TFM-ALC/ALDFor Mobile
High Current
Low Profile
0.47 to 1.0μH ![]() |
||||||
VLS-HBUFor Mobile
High Current
Step-up Converter
3.3 to 22μH ![]() |
TFM-BLDFor Mobile
High Current
Low Profile
0.11 to 0.33μH ![]() |
|||||
TFM-BLENEWFor Mobile
High Current
Low Profile
0.24 to 1.0μH ![]() |
||||||
TFM-ALM/GHMFor Mobile
High Current
Low Profile
0.47 to 2.2μH ![]() |
||||||
TMS-ALMNEWHigh Current
Low Profile
0.10 to 10μH ![]() |
||||||
中型 |
VLS-EXWide Inductance
0.47 to 680μH ![]() |
VLS-HBX-NHigh Current
Low Profile
0.33 to 22μH ![]() |
SPM-LRHigh Current
Low Profile
0.47 to 10μH ![]() |
|||
VLS-AFFor D-Amp
Wide Inductance
3.3 to 100μH ![]() |
B82472N400 V
150 to 1000μH ![]() |
SPMHigh Current
0.2 to 22μH ![]() |
||||
大型 |
SPM-XTSuper High Current
0.18 to 2.8μH ![]() |
|||||
VLBSuper High Current
0.09 to 0.36μH ![]() |
SPM-CTNEW
Super High Current
0.22μH ![]() |
|||||
VLBU/VLBSSuper High Current
NEW
0.07 to 0.4μH ![]() |
||||||
VLBUCSuper High Current
NEW
0.07 to 0.20μH ![]() |
||||||
大型 |
B82559S*M023NEW
150℃
2.6 to 7.9 uH ![]() |
|||||
超大型 |
B82559Super High Current
0.44 to 35μH ![]() |
特点
工艺 | 绕线 | 绕线产品因为是直接在磁芯上饶铜线的结构。可以使用较粗的铜线来降低直流电阻,适用于大电流应用。 同时还有使用磁性金属粉末对线圈进行压制而成的金属一体成型(SPM系列)产品,可有效抑制啸叫问题。 |
---|---|---|
积层 | 此工艺是通过在片状基材上打印金属导体,再将其一层层叠加后生成线圈。适用于产品小型低背化,非常适合大规模量产。 | |
薄膜 | 通过使用薄膜工艺形成高精度线圈,搭配金属磁性材料,制造出的产品适合小型低背化、大电流要求的应用。 | |
磁性材料 | 铁氧体 | 这类产品μ值较高,适用于需要大感量的应用。同时,在达到磁饱前,拥有平坦稳定的直流叠加特性。 |
金属 | 这类产品受温度影响的电感变化较小,此外,相比铁氧体不容易磁饱和,因此拥有软饱和特性。 | |
屏蔽型 | 非屏蔽 | 线圈未进行磁屏蔽的简单开放式磁路电感器。 |
树脂屏蔽 | 线圈周围覆盖混合了铁氧体或软磁性金属磁性粉末的树脂。与全屏蔽型相比,虽然磁屏蔽效果有限,但良好的平衡了成本和性能。 | |
屏蔽 | 通过在线圈周围覆盖环形磁芯,或者使用磁性材料一体成型,使其拥有接近闭合磁路的结构。磁性屏蔽效果好,相比其他类型磁露最小。 |