AC-DC电源

CUS1500M-12/RF

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
CUS-M
CUS1500M
特点
符合医疗标准
可选
吸气风扇
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
请参考这里。
附件
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入
単相
输入电压范围[AC]
85~265Vac
输入电压范围[DC]
120~340Vdc
效率
85% Typ.
额定输出电压[DC]
12Vdc
输出电压范围[DC]
10.2~14.4Vdc
最大输出电流
125A
最大输出功率
1500W

形状和尺寸

形状 / 安装
封闭 / 单体型
行业标准尺寸
宽度(W)
127mm Nom.
高度(H)
63mm Nom.
深度(D)
261mm Nom.
质量
3000g Typ.

其他

工作温度范围
-20~70°C
冷却方式
强制风冷
安全规格(认定)
CSA C22.2 No.60601-1 3rd Edition
EN60601-1 3rd Edition
ES60601-1 3rd Edition
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN62477-1 (OVCⅢ)
安全规格(根据)
电气用品安全法 别表第十二
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian